Aro 200 mm
Novatech
EAN:
4031582419061
Número de producte:
FTP200x80-Ø25 HL92
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor de ferro colat amb un diàmetre de 200 mm, una amplada de banda de rodadura de 80 mm i una l...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor de ferro colat amb un diàmetre de 200 mm, una amplada de banda de rodadura de 80 mm i una longitud de bub de 92 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió i presenta un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà amb fos, proporcionant durabilitat i resistència. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 3360 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 1400 kg a 6 km/h o 1680 kg a 4 km/h. L'aro Novatech és adequat per a múltiples sectors, inclosos la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari