Aro 300 mm
Duratech
Order number:
199830851
EAN:
4031582320091
Número de producte:
MOP 300x80-Ø50 HL90
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida de super pesada amb un diàmetre de 300 mm i una amplada de banda de ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida de super pesada amb un diàmetre de 300 mm i una amplada de banda de rodament de 80 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció robusta i duradora. L'eix presenta un diàmetre de forat de 50 mm, mentre que el buit té una longitud de 90 mm. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i fiable. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica de 13000 kg. En condicions dinàmiques, ofereix una capacitat de 6500 kg a una velocitat de 6 km/h o bé 7800 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals i garantint un rendiment òptim en aplicacions de transport industrial exigents.