Aro 250 mm
Duratech
Order number:
199830850
EAN:
4031582320084
Número de producte:
MOP 250x80-Ø50 HL90
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida de super pesada amb un diàmetre de 250 mm i una amplada de banda de ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida de super pesada amb un diàmetre de 250 mm i una amplada de banda de rodament de 80 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció robusta i duradora. El nucli presenta una longitud de 90 mm amb un forat d'eix de 50 mm de diàmetre, adequat per a instal·lacions estàndard. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 11000 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 5500 kg a una velocitat de 6 km/h o de 6600 kg a una velocitat de 4 km/h, oferint flexibilitat segons les necessitats operacionals de l'aplicació.