Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada per a aplicacions que requereixen estabilitat i precisió. El sistema està equipat amb una placa rectangular que facilita la instal·lació segura i ràpida en diverses estructures de suport. L'allotjament està fabricat amb acer pesat, proporcionant una base robusta i duradora que garanteix la integritat estructural sota condicions de treball exigents. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està construïda amb un cos d'acer de traces, assegurant una resistència excepcional a l'abrasió i al desgast. La superfície de contacte utilitza material pneumàtic amb perfil de línia, que ofereix una tracció òptima i una distribució uniforme de la càrrega. El sistema de rodament incorpora un roamiento de rodillos que permet una rotació suau i eficient, minimitzant la fricció i prolongant la vida útil del component. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, dimensió crítica per a la integració en sistemes de transport i manipulació. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 150 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, paràmetres que defineixen els límits operacionals segurs per a aquesta aplicació industrial.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3478DPR200P63
EAN
4031582439175
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Tracidad de carga a 3 km/h
75 kg
Tracidad de carga estàtica
150 kg
Alçada total
240 mm
Pes total
1,72 kg
Nom del producte
Alpha
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
115 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Roda
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
pneumàtic pneumàtic, perfil de línia
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
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
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput