Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria Alpha és una rueda de tipus professional dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesat i incorpora dues curses de ball com a mecanisme de gir, garantint una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 200 mm amb un roamiento de rodillos que assegura una distribució òptima de les càrregues i una llarga vida útil. El material de la banda de rodadura és pneumàtic amb perfil de línia, mentre que el cos està construït en acer de huellas, proporcionant una resistència excepcional a l'abrasió i als impactes. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, dimensió que facilita la integració en diverses aplicacions industrials. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, característiques que la fan adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3470DPR200P63
EAN
4031582439168
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
75 kg
Tracidad de carga estàtica
150 kg
Alçada total
240 mm
Pes total
2,14 kg
Nom del producte
Alpha
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
310 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
155 mm
Roda
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
pneumàtic pneumàtic, perfil de línia
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
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
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles