Aro 100 mm
Elastech heat
Order number:
199034364
EAN:
4031582348620
Número de producte:
IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodament silenciós
L'Elastech heat és un aro per a castor fabricat en alumini amb una banda de rodadura de 35 mm d'amplada, resistent a la calor i ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'Elastech heat és un aro per a castor fabricat en alumini amb una banda de rodadura de 35 mm d'amplada, resistent a la calor i als danys, que ofereix un diàmetre total de 100 mm. El nucli presenta una longitud de 45 mm i està equipat amb un rodament de boles de precisió inoxidable, assegurant una rotació suau i duradora. L'eix disposa d'un forat de diàmetre 8,3 mm per a l'acoblament estàndard. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquest aro suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 4 km/h, el que el fa adequat per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat en entorns exigents.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems