Aro 100 mm
Duratech heat
Order number:
199035370
EAN:
4031582347227
Número de producte:
BOG 100x35 HL45,5 asm.
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Resistència constant a la calor
L'aro Duratech heat és una roda destinada a aplicacions en casters amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Duratech heat és una roda destinada a aplicacions en casters amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 35 mm. El cos està fabricat amb termoplàstic resistent a la calor, identitari amb el cos de roda, proporcionant durabilitat i resistència tèrmica en entorns exigents. El nucli presenta una longitud de 45,5 mm amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, dissenyat per a una integració òptima en sistemes de castor estàndard. El sistema de rodament utilitza un cojinete sec amb bush, garantint un funcionament suau i de baix manteniment. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 250 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 125 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i mobilitat industrial amb requisits de càrrega moderada.
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
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems