Aro 80 mm
Duratech heat
Order number:
199035369
EAN:
4031582317695
Número de producte:
BOG 080x35 HL45,5 asm.
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Resistència constant a la calor
L'aro Duratech heat és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 35 m...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Duratech heat és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 35 mm, dissenyada per a aplicacions que requereixen resistència tèrmica. El cos està fabricat amb termoplàstic resistent a la calor, garantint durabilitat en entorns de temperatures elevades. La roda presenta un buit de 8 mm de diàmetre per a l'eix i una longitud de buit de 45,5 mm. El sistema de rodament incorpora un bush sec que proporciona suport estable i manteniment reduït. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials de mitjana intensitat.
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
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems