Aro 125 mm
Elastech
Order number:
190010808
Número de producte:
XLP125x40-Ø8,3 HL45 ESD
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Elastech és una roda de castor de 125 mm de diàmetre amb una banda de rodament de 40 mm d'amplada fabricada amb material p...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Elastech és una roda de castor de 125 mm de diàmetre amb una banda de rodament de 40 mm d'amplada fabricada amb material pneumàtic elàstic, no marcat, antiestàtic i vulcanitzat. El cos està construït en poliamida amb conducció elèctrica, mentre que el sistema de suport utilitza un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions exigents com sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques