Aro 75 mm
Duratech heat
Order number:
199039564
EAN:
4031582382891
Número de producte:
WOG 075x25 HL31,8 black
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Resistència constant a la calor
L'aro Duratech heat és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 75 mm i una amplada de banda de rodament de 25 m...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Duratech heat és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 75 mm i una amplada de banda de rodament de 25 mm. El cos està fabricat amb materials sintètics termoplàstics resistents a la calor, garantint durabilitat i rendiment en condicions exigents. El nucli presenta una longitud de 31,8 mm i disposa d'un forat d'eix de 8 mm de diàmetre per a l'acoblament estàndard. La banda de rodament és idèntica al cos de la roda, proporcionant una construcció monolítica. El sistema de rodament incorpora un caixinell sec, assegurant un funcionament suau i manteniment reduït. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de mobilitat industrial i comercial amb requisits de temperatura elevada.
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
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems