Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
Integral twin torsion és una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional dissenyada per a aplicacions exigents en entorns mèdics i industrials, incloent braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits hospitalaris, equipament microscòpic, robots quirúrgics i taules d'operacions. L'ajust es realitza mitjançant una espiga amb scjero de lleva per a barres de perfil en versió curta, amb la recomanació que els llits rentables siguin segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està construït en acer pesada i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió inoxidable, mentre que la banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat i el cos en poliamida, proporcionant durabilitat i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 149 mm. Respecte a la capacitat de càrrega, el dispositiu suporta una càrrega estàtica de 375 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 125 kg a 4 km/h i 125 kg a 3 km/h, assegurant un rendiment òptim en operacions contínues i intermitents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP
Número de material S4
990039670
Atribucions bàsiques
Certificació
Assaig i seguiment de TÜV Süd
Tipus
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Àmplia general
63 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
125 kg
Tracidad de carga a 4 km/h
125 kg
Tracidad de carga estàtica
375 kg
Alçada total
149 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
1,36 kg
Nom del producte
Integral twin torsion
Estàndard
EN12531 - Hospital Bed Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Pern muntant la quantitat de forats
4
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.
Tipus de Fitting
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Pern Diamant
32 mm
Pern Longitud
51 mm
Posició Pern
7 mm
Suport
Color
Verd de plata (RAL7001)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
60 mm
Sterferencia de giro
207 mm
Desplaçament
37,5 mm
Scio de giro
103,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
91 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
12 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
12 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió Inoxidable
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
Set de comandaments
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.

Premi Alemany de Disseny

Premi Alemany de Disseny

Premi Red Dot Disseny Award

Premi Red Dot Disseny Award

special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Suport fort
Rígidesa torsional extrema que garanteix estabilitat en taules d’operació o aplicacions pesades
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
Integral twin torsion
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

La Integral twin torsion és una rueda giratoria amb central, freno total equipada amb una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil, versió curta, on els llits rentables han de ser segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. El cos està fabricat en acer, pesada i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir suau. La roda presenta un diàmetre de 125 mm amb banda de rodadura de poliuretà, injectat i rodament de boles de precisió inoxidable per garantir durabilitat i resistència a la corrosió. L'altura total del conjunt és de 150 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 125 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 375 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per aplicacions mèdiques i industrials exigents com braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits hospitalaris, equipament microscòpic, robots quirúrgics i taules d'operacions.

125 mm
150 mm
125 kg
125 mm
150 mm
125 kg