Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials Inoxidable, pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè combinat amb una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització per oferir una tracció òptima, mentre que el rodament intern és de tipus Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable per a una resistència superior. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a aplicacions com Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Construcció de contenidors, Sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, Tecnologia de lluita contra incendis, protecci
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
8470PID125P62
EAN
4031582381542
Número de material S4
990035588
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,06 kg
Nom del producte
Alpha stainless
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
105 mm
Placa ampla
85 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
75 mm
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
102,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
37 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
37 mm
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha stainless
8477PID125P62

La rueda giratoria con freno total Alpha stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en material inoxidable pesado y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con roamiento de rodillos rodets inoxidable para un rendimiento óptimo. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones en carros de càtering, construcción de contenidors, tecnología electrónica, equipos contra incendios, maquinaria industrial y equipamiento de transporte.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Variants
Rueda fija 125 mm
Rueda fija 125 mm
Alpha stainless
8478PID125P62

La rueda fija Alpha stainless és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diversos sistemes de transport. L'estructura de l'allotjament està fabricada en inoxidable pesat, proporcionant una durabilitat excepcional i una resistència superior a la corrosió en entorns exigents. La rueda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos rodets inoxidable que assegura un funcionament suau i fiable. La superfície de rodadura està confeccionada amb goma massissa no senyalitzada, oferint tracció consistent sense deixar marques en els paviments sensibles. Amb una alçada total de 155 mm, aquesta rueda s'adapta perfectament a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, així com aplicacions en tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. La capacitat de càrrega estàtica assoleix els 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues. El cos de la rueda està fabricat en polipropilè, combinant lleugeresa amb resistència mecànica adequada per a aplicacions industrials exigents.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg