Rueda fija 125 mm
Alpha stainless
Order number:
990035730
EAN:
4031582381702
Número de producte:
8478PID125P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha stainless és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular que garanteix una inst...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha stainless és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diversos sistemes de transport. L'estructura de l'allotjament està fabricada en inoxidable pesat, proporcionant una durabilitat excepcional i una resistència superior a la corrosió en entorns exigents. La rueda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos rodets inoxidable que assegura un funcionament suau i fiable. La superfície de rodadura està confeccionada amb goma massissa no senyalitzada, oferint tracció consistent sense deixar marques en els paviments sensibles. Amb una alçada total de 155 mm, aquesta rueda s'adapta perfectament a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, així com aplicacions en tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. La capacitat de càrrega estàtica assoleix els 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues. El cos de la rueda està fabricat en polipropilè, combinant lleugeresa amb resistència mecànica adequada per a aplicacions industrials exigents.
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
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable