Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha stainless
Order number:
990035729
EAN:
4031582381627
Número de producte:
8477PID125P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La Alpha stainless és una roda giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La fixació es realitz...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Alpha stainless és una roda giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular que garanteix una unió estable amb l'estructura de l'equip. La carcassa, fabricada en inoxidable pesat, incorpora dues curses de ball que permeten un gir suau i precís del conjunt. La roda té un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un rodament de rodets inoxidable, mentre que la banda de rodament és de goma massissa, no senyalització, i el cos de la roda és de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 155 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta roda és apta per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable