Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 30 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La banda de rodament està elaborada en poliuretà injectat, que proporciona durabilitat i resistència a l'abrasió, mentre que el coixinet llis assegura un funcionament suau i eficient. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de muntatge. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg i una capacitat dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, maquinària, carros de producció, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UAO125x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS
EAN
4031582442298
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
200 kg
Tracidad de carga estàtica
400 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Nom del producte
Maxtech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
60 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
44,4 mm
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis