Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un cos robust i dissenyat per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, amb una llargada de buit de 58 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La banda de rodament està elaborada en poliuretà injectat, que proporciona durabilitat i resistència a l'abrasió, mentre que el coixinet llis assegura un funcionament suau i eficient. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 700 kg i una capacitat dinàmica de 350 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a nombroses aplicacions com la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UAO125x40-Ø20 HL58 BURDEOS
EAN
4031582442304
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
350 kg
Tracidad de carga estàtica
700 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,39 kg
Nom del producte
Maxtech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
60 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
58 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis