Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada amb cos de polipropilè i tracció de goma massissa negra, amb una amplada de banda de rodament de 40 mm i un diàmetre total de 160 mm. El nucli presenta una longitud de 58 mm i està equipat amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. L'eix disposa d'un forat de diàmetre 20 mm per a l'acoblament estàndard. Aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 270 kg i una càrrega dinàmica de 135 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
PVO160x40-Ø20 HL58
EAN
4031582442366
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
135 kg
Tracidad de carga estàtica
270 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,7 kg
Nom del producte
Puretech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa negres, negres
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
58 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
160 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis