Aro 80 mm
Maxtech
EAN:
4031582442274
Número de producte:
UAO080x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 30 mm,...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 30 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La banda de rodament està elaborada en poliuretà injectat, que proporciona durabilitat i resistència a l'abrasió. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i eficient. Aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h. L'aro Maxtech és adequat per a nombroses aplicacions, incloent-hi la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.