Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodament de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada i un diàmetre total de 160 mm. Disposa d'un nucli de 58 mm de longitud i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis per garantir un funcionament suau i eficient. Aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 800 kg i una càrrega dinàmica de 400 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, maquinària, carros de producció, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UAO160x40-Ø20 HL58 BURDEOS
EAN
4031582442311
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
400 kg
Tracidad de carga estàtica
800 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,54 kg
Nom del producte
Maxtech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
60 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
58 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
160 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis