Aro 200 mm
Puretech
EAN:
4031582442373
Número de producte:
PVO200x50-Ø20 HL58
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada amb cos de polipropilè i trepitja de goma massissa negra, dissenyada per a aplica...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada amb cos de polipropilè i trepitja de goma massissa negra, dissenyada per a aplicacions versàtils com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre total de 200 mm amb una amplada de trepitja de 50 mm, mentre que el buit central disposa d'un diàmetre de forat de 20 mm per a l'eix. El nucli té una longitud de 58 mm i està equipat amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 410 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 205 kg a una velocitat de 4 km/h, convertint aquesta roda en una solució robusta i fiable per a múltiples entorns industrials i comercials.