Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament de goma massissa negra de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre de 250 mm amb un nucli de 58 mm de llargada i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 500 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 250 kg a una velocitat de 4 km/h, proporcionant una solució robusta i versàtil per a diversos entorns industrials i comercials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
PVO250x50-Ø20 HL58
EAN
4031582442380
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
250 kg
Tracidad de carga estàtica
500 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,06 kg
Nom del producte
Puretech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa negres, negres
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
58 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
250 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis