Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'Aro Basetech és una roda per a castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga. La roda presenta un nucli amb una longitud de 44,4 mm i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, garantint una instal·lació segura i estable. Està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 400 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 200 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns de treball exigents on es requereix mobilitat i fiabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
POO125x40-Ø12
EAN
4031582418996
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
200 kg
Tracidad de carga estàtica
400 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,18 kg
Nom del producte
Basetech
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
44,4 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis