Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Duratech és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 43 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. El cos està fabricat en poliamida, material que ofereix durabilitat i resistència, mentre que la banda de rodament és idèntica al cos de la roda. El nucli presenta una longitud de 58 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, i incorpora un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i eficient. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 600 kg i una capacitat dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a entorns industrials que requereixen fiabilitat i rendiment continu.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UOO125x43-Ø12 HL 58
EAN
4031582419023
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
300 kg
Tracidad de carga estàtica
600 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,24 kg
Nom del producte
Duratech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
58 mm
Banda de rodadura ample
43 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis