Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila stainless
Order number:
990036331
EAN:
4031582349955
Número de producte:
7477PJO125P30-11
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
L'Agila stainless és una rueda giratoria amb freno total dissenyada per a aplicacions professionals com carros de càtering i sis...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Agila stainless és una rueda giratoria amb freno total dissenyada per a aplicacions professionals com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com carros de neteja professionals. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'estructura presenta una carcassa d'inoxidable, mitjà equipada amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda està fabricada amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, incorporant un coixinet llis per a un funcionament eficient. Les dimensions inclouen un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba fins als 200 kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable