Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria con freno total Alpha stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en material inoxidable pesado con un sistema de rodamiento giratorio de dues curses de ball que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, equipada con roamiento de rodillos rodets inoxidable para máxima resistencia a la corrosión. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 800 kg. Ideal para carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària y equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
8477UFD200P63
EAN
4031582347067
Número de material S4
990035541
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
400 kg
Tracidad de carga estàtica
800 kg
Alçada total
240 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,96 kg
Nom del producte
Alpha stainless
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
334 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
167 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
63 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
46 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
46 mm
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Alpha stainless
8470UFD200P63

La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials Inoxidable, pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Poliamida combinat amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, mentre que el rodament intern és de tipus Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable per a màxima resistència. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 240 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 400 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 800 kg. És ideal per a aplicacions en Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Construcció de contenidors, Sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, Tecnologia de lluita contra incendis, proteció contra incendis, Construcció de maquinària i Equipament de transport.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Variants
Rueda fija 200 mm
Rueda fija 200 mm
Alpha stainless
8478UFD200P63

La rueda fija Alpha stainless és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb placa rectangular per a aplicacions exigents. L'allotjament està fabricat en inoxidable pesat, garantint durabilitat i resistència a la corrosió en entorns hostils. La rueda presenta un diàmetre de 200 mm i està equipada amb roamiento de rodillos rodets inoxidable, assegurant un funcionament suau i fiable. La banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat vulcanitzat, mentre que el cos de la rueda és de poliamida, proporcionant una combinació òptima de resistència i lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, adequada per a instal·lacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. La capacitat de càrrega estàtica és de 800 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 400 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues i aplicacions de moviment constant.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg