Rueda fija 200 mm
Alpha stainless
Order number:
990035542
EAN:
4031582347180
Número de producte:
8478UFD200P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha stainless és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb placa rectangular per a aplicacions exigents...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha stainless és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb placa rectangular per a aplicacions exigents. L'allotjament està fabricat en inoxidable pesat, garantint durabilitat i resistència a la corrosió en entorns hostils. La rueda presenta un diàmetre de 200 mm i està equipada amb roamiento de rodillos rodets inoxidable, assegurant un funcionament suau i fiable. La banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat vulcanitzat, mentre que el cos de la rueda és de poliamida, proporcionant una combinació òptima de resistència i lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, adequada per a instal·lacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. La capacitat de càrrega estàtica és de 800 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 400 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues i aplicacions de moviment constant.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable