Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica, ronda, per la qual cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa de dues curses de ball com a rodament giratori. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb banda de rodadura de goma massissa, negre, conductor elèctric, i està equipada amb rodament de boles cònic. El diàmetre de la roda és de 75 mm i l'alçada total del conjunt és de 103 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 55 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 110 kg. Aquesta rueda és ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2470DYK075R07-Ø27-30
EAN
4031582340853
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
55 kg
Tracidad de carga estàtica
110 kg
Alçada total
103 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
Tipus de Fitting
Expansió sintètica, ronda
Fixació expansivamàxim)
30 mm
Fixació expansivaMinimum)
27 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
123 mm
Desplaçament
24 mm
Scio de giro
61,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, negre, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
75 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles cònic
Set de comandaments
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

L'Expansor és un accessori dissenyat per a rodes amb rodes de gir que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de diàmetres de connexió. Aquest accessori presenta un acoblament amb un diàmetre nominal que oscil·la entre 31 mm i 35 mm, proporcionant compatibilitat amb una àmplia gamma de configuracions estàndard de rodes. Amb un pes de 0,14 kg, l'Expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la manipulació i instal·lació en aplicacions industrials i comercials. La seva construcció robusta garanteix una fixació segura i estable, essencial per mantenir la integritat estructural del sistema de mobilitat. Aquest accessori és ideal per a professionals que necessiten adaptar o expandir sistemes de rodes existents sense necessitat de substitució completa de components.

Aro 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acero de huellas amb un diàmetre de 75 mm i una amplada de banda de rodadura de 25 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb un rodament de boles cònic que garanteix un funcionament suau i durador, mentre que la banda de rodadura està fabricada en goma massissa sense senyalització, proporcionant una tracció fiable i una resistència excepcional a l'abrasió. El nucli presenta una longitud de 28 mm amb un forat d'eix de 6 mm de diàmetre, facilitant una instal·lació versàtil en diferents sistemes de castor. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 110 kg i una càrrega dinàmica de 55 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns industrials i comercials de mitjana intensitat.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

L'Expansor és un accesori dissenyat per a rodes amb manilló que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de capacitats de fixació. Aquest component presenta un diàmetre de connexió ajustable que oscil·la entre 24 mm i 27 mm, permetent una compatibilitat òptima amb una àmplia gamma de sistemes de rodes estàndard. Amb un pes de 0,13 kg, l'expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la manipulació i instal·lació sense afegir càrrega significativa al conjunt. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en aplicacions industrials i comercials, mantenint les prestacions requerides en entorns de treball exigents.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

L'Expansor és un accessori dissenyat per a rodes amb girador que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de connexions. Aquest component presenta un ròdum de connexió amb un diàmetre nominal que oscil·la entre 27 mm i 30 mm, proporcionant compatibilitat amb una àmplia gamma de sistemes de muntatge estàndard. Amb un pes total de 0,14 kg, l'Expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la instal·lació i minimitzant la càrrega addicional sobre l'estructura de suport. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en aplicacions industrials i comercials, mentre que el seu disseny compacte permet una integració eficient en espais limitats.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

L'Expansor és un accesori dissenyat per a ròtules que ofereix una solució versàtil per a l'adaptació de diferents diàmetres de muntatge. Aquest expansor presenta un sistema de fixació que suporta diàmetres que oscil·len entre 21,5 mm i 24 mm, proporcionant una compatibilitat àmplia amb diversos tipus de ròtules estàndard. Amb un pes de 0,12 kg, es tracta d'un component lleuger que no afegeix càrrega significativa al sistema de mobilitat. La seva construcció robusta garanteix una fixació segura i estable, essent ideal per a aplicacions que requereixen flexibilitat en la configuració de muntatge sense comprometre la integritat estructural de la ròtula.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila
2477DYK075R07-Ø27-30

La Agila és una roda giratòria amb fre total pensada per a aplicacions de mobilitat. El conjunt de fixació és de tipus expansió sintètica, rodona, i cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. La carcassa està feta de placa d'acer, mitjana, i incorpora dues curses de boles com a rodament de gir. La roda té un diàmetre de 75 mm i utilitza un rodament de boles cònic; la banda de rodament és de goma massissa, negra i conductora elèctrica, mentre que el cos de la roda és d'acer d'empremta. L'alçada total del conjunt és de 103 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 110 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 55 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta roda està indicada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg