Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'Acero de huellas amb una banda de rodadura de Goma massissa, negre, conductor elèctric de 125 mm de diàmetre, muntada sobre Rodament de boles cònic per a un rendiment òptim. Les dimensions totals inclouen una alçada general de 163 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima assoleix els 200 kg. Aquesta rueda és ideal per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2470DYK125R05-28
EAN
4031582341928
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
163 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,31 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
28 mm
Pern Longitud
45 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
207 mm
Desplaçament
41 mm
Scio de giro
103,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, negre, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles cònic
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acero de huellas amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 32 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La banda de rodadura està elaborada amb goma massissa sense senyalització, garantint una durabilitat excepcional i un funcionament silenciós. El nucli presenta una longitud de 36 mm amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de muntatge. Equipada amb un rodament de boles cònic de gran precisió, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, oferint un rendiment fiable en entorns industrials i comercials.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

L'accessori Casquet és una disminució casquet amb placa destinada a aplicacions de castor, dissenyat per a un diàmetre de pern de 28 mm. Aquest component presenta un pes de 0,05 kg, el que el fa ideal per a instal·lacions on es requereix una solució lleugera i compacta. La configuració de disminució amb placa permet una fixació segura i estable, proporcionant una integració eficient en sistemes de mobilitat que utilitzen castors estàndard. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en entorns industrials i comercials.

Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

L'accessori Casquet és una disminució casquet amb placa dissenyada per a aplicacions de castor. Aquest component presenta un pes de 0,04 kg, la qual cosa el fa ideal per a instal·lacions on es requereix una solució lleugera. El tipus de fixació correspon a una disminució casquet amb placa, que proporciona una connexió segura i estable. El cargol de fixació disposa d'un diàmetre de 28 mm, garantint una compatibilitat adequada amb els sistemes de muntatge estàndard de castors. Aquesta configuració assegura un rendiment fiable en entorns industrials i comercials.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Agila
2471DYK125R05-28

L'Agila és una rodereta giratòria amb fre direccional, dissenyada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i bloqueig controlat. La fixació del producte es realitza mitjançant una espiga, un tipus de connexió que permet un muntatge robust i estable sobre l'estructura del equip. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer de gruix mitjà i incorpora dues curses de boles per al pivot giratori, la qual cosa garanteix un gir suau i precís en totes les direccions. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un rodament de boles cònic que reparteix les càrregues de manera eficient. La banda de rodament és de goma massissa de color negre amb propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la roda és d'acer de empremtes. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total del conjunt és de 163 mm. En condicions estàtiques, la capacitat de càrrega és de 200 kg, i en condicions dinàmiques, la capacitat màxima és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte és adequat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg