Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Agila
EAN:
4031582343939
Número de producte:
2471DYK125R05-28
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
L'Agila és una rodereta giratòria amb fre direccional, dissenyada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i bloqueig c...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Agila és una rodereta giratòria amb fre direccional, dissenyada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i bloqueig controlat. La fixació del producte es realitza mitjançant una espiga, un tipus de connexió que permet un muntatge robust i estable sobre l'estructura del equip. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer de gruix mitjà i incorpora dues curses de boles per al pivot giratori, la qual cosa garanteix un gir suau i precís en totes les direccions. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un rodament de boles cònic que reparteix les càrregues de manera eficient. La banda de rodament és de goma massissa de color negre amb propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la roda és d'acer de empremtes. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total del conjunt és de 163 mm. En condicions estàtiques, la capacitat de càrrega és de 200 kg, i en condicions dinàmiques, la capacitat màxima és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte és adequat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques