Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda fija Zeta incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer molt pesada, proporcionant una resistència estructural excepcional per a aplicacions industrials exigents. La roda presenta un cos de poliamida pesada amb una banda de rodadura idèntica al material del cos, equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament suau i durador, amb un diàmetre de 250 mm. L'altura total del conjunt és de 290 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica màxima assoleix els 1600 kg, fent-la ideal per a equips pesants i aplicacions de transport industrial.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
4688TOP250P63
EAN
4031582443073
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h
800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
640 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Alçada total
290 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
2,68 kg
Nom del producte
Zeta
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
105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
117 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material d'habitatge
Placa d'acer, molt pesada
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
250 mm
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
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Zeta
4680UOP250P63

La Zeta és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 250 mm i una alçada total de 290 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 1600 kg. És ideal per a aplicacions en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
Zeta
4687UOP250P63

La Zeta és una Rueda giratoria con Freno total. La fixació és una placa rectangular que garanteix una unió estable amb l'estructura. La carcassa és de placa d'acer, molt pesada, i incorpora un coixinet de gir de dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable, que garanteix una rotació precisa. La roda, de 250 mm de diàmetre, munta un rodament de boles de precisió i presenta una banda de rodament identitària amb el cos de roda, fabricat en poliamida. L'alçada total del conjunt és de 290 mm, cosa que permet una integració compacta en el sistema. La càrrega estàtica màxima és de 1600 kg, i la dinàmica és de 640 kg a 6 km/h i de 800 kg a 4 km/h. Aquest model està destinat a la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
Zeta
4681UOP250P63

La Zeta és una roda giratòria amb fre direccional, concebuda per a aplicacions industrials exigents. La placa de fixació és de tipus rectangular i permet un muntatge estable sobre la base de l'equip. La carcassa és de placa d'acer, molt pesada, i incorpora un coixinet giratori de dues curses de pilota, reforçat i inoxidable, que garanteix un gir suau. La roda, de 250 mm de diàmetre, disposa d'un rodament de boles de precisió. La banda de rodadura és idèntica al cos de la roda, que està fabricat en poliamida. L'alçada total del conjunt és de 290 mm, una mesura que cal tenir en compte en la integració mecànica. La capacitat de càrrega estàtica és de 1600 kg, i la dinàmica és de 640 kg a 6 km/h i de 800 kg a 4 km/h. Està pensada per a la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg