Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda fija Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El conjunto está equipado con una placa d'acer molt pesada que proporciona la robustez estructural necesaria para aplicaciones industriales exigentes. La rueda está fabricada con un cuerpo de poliamida pesada y una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, montada sobre un coixinet llis que asegura un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 200 mm, el conjunto presenta una altura total de 240 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg, lo que la convierte en una solución ideal para el transporte de cargas pesadas en entornos industriales.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
4688TOO200P63
EAN
4031582443004
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h
800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
640 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Alçada total
240 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
2,68 kg
Nom del producte
Zeta
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
74 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
117 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material d'habitatge
Placa d'acer, molt pesada
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Coixinet llis
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

L'Aro Duratech és una roda per a càster fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de rodament de 50 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció robusta i duradora. La roda disposa d'un buit de 20 mm de diàmetre per a l'eix i una longitud de bub de 60 mm. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 1700 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 850 kg a 6 km/h i de 1020 kg a 4 km/h, proporcionant una solució versàtil per a aplicacions de transport i mobilitat industrial.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg