Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Rodes de càrrega pesades per aplicacions industrials

La solució adequada per a cada càrrega
Image_Heavy_Duty_2

Ja sigui per a carros de transport de logística o enginyeria mecànica, vehicles de guiatge automàtic o dispositius de muntatge mòbils: amb Kappa, Kappa twin, Omikron i Omikron twin, TENTE ofereix una família modular completa de rodes de càrrega pesada per a diferents rangs de càrrega, alçades de muntatge i requisits de moviment. Així podeu trobar una solució per a la vostra aplicació adaptada als vostres requisits reals.

Reserva una revisió de sol·licitud de 15 minuts

— Els experts de TENTE Adrian Postavaru i Marius Janotta

— Els experts de TENTE Adrian Postavaru i Marius Janotta

En la nostra comprovació de 15 minuts de la vostra aplicació, trobarem junts la roda giratòria de gran resistència adequada per a la vostra aplicació.

— Els experts de TENTE Adrian Postavaru i Marius Janotta

La família de càrrega pesada d’un cop d’ull: estandarditzada, modular i amb més de 300 configuracions possibles

Amb la seva família de càrrega pesada, TENTE ofereix un portafolis clarament estructurat de rodes de càrrega pesada per a diferents rangs de càrrega i requisits d’aplicació. Des de solucions d’una sola roda fins a rodes dobles per a les capacitats de càrrega més altes, la família està dissenyada per satisfer diferents requisits de capacitat de càrrega, alçada de muntatge, maniobrabilitat i condicions del sòl.

Amb l’introducció de Kappa twin, la família de càrrega pesada queda ara completa. El sistema modular permet una selecció precisa basada en els requisits reals de l’aplicació, amb diferents tipus de carcassa, materials de roda i variants funcionals. El resultat és una solució tècnicament adequada, econòmicament raonable i que no requereix dissenys especials innecessaris.

Generat per IA

La roda de càrrega pesada adequada per a la vostra aplicació

Alçada de muntatge

Quant espai hi ha disponible sota l’aplicació?

Capacitat de càrrega

Quina càrrega ha de suportar amb seguretat cada roda?

Maniobrabilitat i bloqueig

Cal que la càrrega es mogui lliurement, es posicioni amb precisió i/o quedi bloquejada de manera segura?

Condicions del terra

Quina importància te la protecció pel terra, la resistència al rodament, la reducció del soroll i una marxa suau?

Troba la roda de càrrega pesada adequada en només 15 minuts

Ja sigui l’alçada de muntatge, la capacitat de càrrega o l’entorn operatiu: trobeu la roda de càrrega pesada adequada per a la vostra aplicació de manera ràpida i senzilla.

En una comprovació d’aplicació de 15 minuts, comenteu els vostres requisits directament amb un expert de TENTE: de manera ràpida, concreta i amb un enfocament clar en l’ús pràctic.

Els camps marcats amb asteriscs (*) són obligatoris.

Descobreix les nostres solucions de gran resistència

Omet la galeria d'imatges

Kappa twin

Roda doble per a càrregues de fins a 3.000 kg per roda

Kappa

Roda d’una sola roda per a càrregues de fins a 1.200 kg per roda

Omikron

Roda d’una sola roda per a càrregues de fins a 9.000 kg per roda

Omikron twin

Roda doble per a càrregues de fins a 15.000 kg per roda