Aro 100 mm
Puretech
EAN:
4031582442434
Número de producte:
DVR100x30-Ø12 HL44,4
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acero de huellas amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acero de huellas amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 30 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb un rodament de rodillos i presenta una longitud de bub de 44,4 mm amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. La banda de rodament està fabricada en goma massissa negra que proporciona durabilitat i tracció òptima. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 140 kg i una càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns industrials i comercials.