Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acer de huellas amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 30 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb goma massissa negra de gran durabilitat i disposa d'un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 140 kg i una càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials de gran demanda.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
DVR080x30-Ø12 HL44,4
EAN
4031582442427
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
70 kg
Tracidad de carga estàtica
140 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,23 kg
Nom del producte
Puretech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa negres, negres
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
44,4 mm
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
80 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos