Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodament de 50 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda disposa d'una banda de rodament en goma massissa negra que proporciona excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el seu nucli de polipropilè ofereix lleugeresa i resistència a la corrosió. Amb una longitud de nucli de 58 mm i un diàmetre de forat d'eix de 15 mm, aquesta roda està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 410 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 205 kg a una velocitat de 4 km/h, convertint-la en una solució versàtil i robusta per a múltiples entorns industrials i comercials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
PVR200x50-Ø15 HL58
EAN
4031582442267
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
205 kg
Tracidad de carga estàtica
410 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,26 kg
Nom del producte
Puretech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa negres, negres
El forat Eix Diàmetre del forat
15 mm
Longitud del cub
58 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos