Aro 100 mm
Puretech
EAN:
4031582442403
Número de producte:
PVR100x35-Ø12 HL44,4
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 35...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 35 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda disposa d'una banda de rodament de goma massissa negra que proporciona una excel·lent adherència i durabilitat. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de castor. Equipada amb un rodament de rodillos de qualitat industrial, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 150 kg i una capacitat dinàmica de 75 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns de treball intensiu.