Aro 160 mm
Puretech
EAN:
4031582442250
Número de producte:
PVR160x40-Ø15 HL58
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de rodament de 40...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda disposa d'una banda de rodament de goma massissa negra que proporciona excel·lent tracció i durabilitat, mentre que el seu nucli de polipropilè ofereix lleugeresa i resistència a la corrosió. Amb una longitud de nucli de 58 mm i un diàmetre de forat d'eix de 15 mm, aquesta roda està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 270 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 135 kg a una velocitat de 4 km/h, convertint-la en una solució versàtil per a múltiples entorns industrials i comercials.