Aro 125 mm
Puretech
EAN:
4031582442441
Número de producte:
DVR125x37-Ø12 HL44,4
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acer de huellas amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament d...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acer de huellas amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 37 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador, mentre que la banda de rodament està fabricada en goma massissa negra que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, assegurant una instal·lació segura i compatible amb sistemes de castor estàndard. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta fins a 200 kg en condicions estàtiques i 100 kg en condicions dinàmiques a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a entorns industrials i comercials de mitjana intensitat.