Aro 160 mm
Duratech
EAN:
4031582442731
Número de producte:
UOO160x40-Ø20 HL58
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de rodament de 40 m...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. La roda presenta un nucli de 58 mm de longitud i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodament és identitària amb el cos de la roda, proporcionant una construcció monolítica i robusta. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1000 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions que requereixen fiabilitat i resistència en entorns industrials i comercials.