Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Duratech és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. El cos està fabricat en poliamida, material que ofereix durabilitat i resistència, mentre que la banda de rodament és idèntica al cos de la roda. Disposa d'un nucli amb una longitud de 45 mm i un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 600 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 300 kg a una velocitat de 4 km/h, proporcionant un rendiment òptim en entorns industrials i comercials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UOP125x40-Ø8 HL45
EAN
4031582442816
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
300 kg
Tracidad de carga estàtica
600 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
0,35 kg
Nom del producte
Duratech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
8 mm
Longitud del cub
45 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió