Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodament de 88 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. La roda presenta un nucli amb una longitud de 90 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodament és identitària amb el cos de la roda, proporcionant una construcció integrada i robusta. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1800 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 900 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials de mitjana a alta demanda.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
TOP082x88-Ø20 HL90
EAN
4031582322613
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
900 kg
Tracidad de carga estàtica
1800 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,55 kg
Nom del producte
Duratech
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6204ZV
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
90 mm
Banda de rodadura ample
88 mm
Diametralització
82 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió