Aro 125 mm
Duratech silent
EAN:
4031582452884
Número de producte:
HUR125x36-Ø12 HL44
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
L'aro Duratech silent és una roda de castor de 125 mm de diàmetre amb una banda de rodament de poliamida de 36 mm d'amplada, dis...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Duratech silent és una roda de castor de 125 mm de diàmetre amb una banda de rodament de poliamida de 36 mm d'amplada, dissenyada per oferir un funcionament silenciós i eficient. La roda presenta un nucli fabricat amb materials híbrids de Danys que proporciona durabilitat i resistència, mentre que el roamiento de rodillos assegura una rotació suau i de llarga durada. El buit de l'eix té un diàmetre de 12 mm i la longitud del nucli és de 44 mm, facilitant una instal·lació versàtil en diferents tipus de castors. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg i una capacitat dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, convertint-la en una solució robusta per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat fiable i rendiment durador.