Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodament de 50 mm d'amplada que és identitari amb el cos de la roda, oferint una solució robusta per a aplicacions exigents. Aquesta roda presenta un diàmetre de 200 mm i està equipada amb un buje de 58 mm de longitud, amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre que permet una instal·lació versàtil. Incorpora un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i eficient. La capacitat de càrrega estàtica és de 1600 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 800 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataformes, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UOO200x50-Ø20 HL58
EAN
4031582442748
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
800 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,79 kg
Nom del producte
Duratech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
58 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis