Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Duratech silent és una roda de castor de 100 mm de diàmetre amb una banda de rodament de poliamida de 36 mm d'amplada, dissenyada per oferir un funcionament silenciós i eficient. El nucli està fabricat amb materials híbrids de Danys, que proporciona durabilitat i resistència, mentre que el roamiento de rodillos garanteix una rotació suau i de llarga durada. La roda presenta un eix amb un forat de 12 mm de diàmetre i un nucli de 44 mm de longitud, que permet una instal·lació versàtil en diferents tipus de castors. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i fiabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
HUR100x36-Ø12 HL44
EAN
4031582452877
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
160 kg
Tracidad de carga estàtica
320 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,4 kg
Nom del producte
Duratech silent
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Danys, materials híbrids
Material de la banda de rodadura
Poliamida
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
44 mm
Banda de rodadura ample
36 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos