Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en alumini amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents com la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport. Presenta un diàmetre de 150 mm, una longitud de bri de 60 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 1000 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, proporcionant versatilitat per a diverses aplicacions de transport i movimentació de càrregues.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ITP150x50-Ø20-SH80A convex
EAN
4031582329513
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
500 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
400 kg
Tracidad de carga estàtica
1000 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
150 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari