Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Agila swivel castor with total lock features a synthetic expander, round fitting (please indicate required tube inner diameter when ordering). The housing is constructed from steel sheet, medium grade, and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread material and cone ball bearing for smooth operation, with a diameter of 100 mm. The castor has an overall height of 138 mm. Load capacity specifications include a dynamic load rating of 80 kg at 3 km/h operating speed and a static load capacity of 160 kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2477DIK100R07-Ø27-30
EAN
4031582325980
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h
80 kg
Tracidad de carga estàtica
160 kg
Alçada total
138 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,15 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
Tipus de Fitting
Expansió sintètica, ronda
Fixació expansivamàxim)
30 mm
Fixació expansivaMinimum)
27 mm
Housing
Forquilla Forma
Ample
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
262 mm
Desplaçament
43,5 mm
Scio de giro
131 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles cònic
Комплект дръжки
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
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
Aro 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb acero de huellas i equipada amb goma massissa, no senyalització que ofereix un rendiment fiable sense deixar marques. Amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodadura de 32 mm, incorpora un rodament de boles cònic i presenta un forat d'eix de 8 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 36 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 160 kg, garantint una excel·lent estabilitat i durabilitat en aplicacions industrials.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,14 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. L'expansor incorporat disposa d'un sistema d'acoblament amb diàmetre ajustable que s'adapta a tubs de 31 mm a 35 mm de diàmetre, proporcionant una fixació segura i versàtil per a diferents aplicacions industrials i comercials.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,13 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. El sistema expansor incorpora un ajust de diàmetre variable que permet una adaptació precisa a tubs amb diàmetres compresos entre 24 mm i 27 mm, proporcionant una fixació segura i estable per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat controlada.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,14 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. L'expansor incorporat està dissenyat amb un sistema d'ajust que s'adapta a diàmetres de muntatge compresos entre 27 mm i 30 mm, proporcionant una compatibilitat òptima amb diferents tipus de tubs i estructures de suport existents al mercat industrial.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Els accessoris per a rodes són components especialitzats dissenyats per millorar la funcionalitat i adaptabilitat dels sistemes de rodament industrial. Aquest accessori incorpora un sistema expansor amb ajust de diàmetre variable que permet una connexió segura i precisa en aplicacions amb diàmetres compresos entre 21,5 mm i 24 mm, oferint així una versatilitat excepcional per adaptar-se a diferents especificacions tècniques. Amb un pes optimitzat de 0,12 kg, garanteix un equilibri ideal entre robustesa i lleugeresa per a aplicacions industrials exigents.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Swivel castor 100 mm
Swivel castor 100 mm
Agila
2470DIK100R07-Ø27-30

The Agila swivel castor features a synthetic expander fitting with round configuration, requiring specification of the tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates a precision swivel bearing system utilising two ball races for smooth directional movement. The wheel assembly comprises a sheet steel body fitted with solid rubber tread material that provides non-marking performance, supported by cone ball bearing for reliable rotation. The wheel diameter measures 100 mm. The castor has an overall height of 138 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 80 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 160 kg, making it suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring manoeuvrability and floor protection.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg