Aro 125 mm
Elastech
EAN:
4031582452907
Número de producte:
UFR125x40-Ø12 HL44,4 AZUL
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Elastech és una roda especialitzada per a rodets amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm. Es...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Elastech és una roda especialitzada per a rodets amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm. Està fabricat amb un cos de poliamida i equipat amb pneumàtic elàstic no marcant vulcanitzat que garanteix un rendiment òptim. El sistema incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg, sent ideal per a aplicacions industrials diverses.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Wheel
Característiques especials