Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Basetech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga. La roda presenta un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, que permet una integració versàtil en diferents sistemes de castor. Està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 400 kg i una càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns de transport i manipulació de càrregues mitjanes en aplicacions comercials i industrials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
POR125x40-Ø12 HL44,4 RAL9011
EAN
4031582411034
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
200 kg
Tracidad de carga estàtica
400 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,2 kg
Nom del producte
Basetech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
44,4 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos