Aro 200 mm
Maxtech
EAN:
4031582416411
Número de producte:
UAD200x50-Ø20 HL58 BURDEOS
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodament de poliuretà injectat de 50 mm d'amplada, d...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodament de poliuretà injectat de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 200 mm, una longitud de bub de 58 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, proporcionant una base sòlida per a instal·lacions versàtils. Equipa un rodament de rodillos rodets inoxidable que garanteix durabilitat i resistència a la corrosió. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1000 kg i una capacitat dinàmica de 500 kg a 4 km/h, adequada per a indústria aeroespacial, fabricants OEM d'automòbils, construcció de contenidors, maquinària, carros de producció, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i eliminació de residus.