Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
Linea E-Lock
Order number:
990065700
Número de producte:
594EUSP150R36-32 T 9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea E-Lock és una rueda giratoria amb sistema de bloqueo elèctric dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials exige...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La Linea E-Lock és una rueda giratoria amb sistema de bloqueo elèctric dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials exigents. L'espiga d'acoblament és del tipus espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, que permet una instal·lació segura i ràpida en estructures de perfil estàndard. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i precís de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura una rotació fiable i duradora. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, ideal per a entorns sensibles com quiròfans i zones de diagnòstic. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, proporcionant una dimensió compacta adequada per a carros mòbils i equips mèdics. La capacitat de càrrega estàtica és de 450 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta rueda és especialment indicada per a carros d'anestèsia, braços en C per a escàners CT, ressonàncies magnètiques i equips de raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, carros de medicació, carros d'infermeria, robots quirúrgics, ecògrafs i ventiladors mèdics en hospitals, residències i llars d'avis.
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Funcionament eficient
Bloqueig central amb un botó per a màxim confort